ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 25-15-B

148X0198

Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Верхняя крышка: 3функциональных модуля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-15-B 3/4 SW 20"-102 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Диапазон давления [psig] (CVP) [макс.]426029709.7 psig
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] (CVP) [мин.]102.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]102.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]19.5 psig
Дополнительный текст на бирке для СШАс электроприводн. широким открытием
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаInlet press. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]1/2 in
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICS 25-15-B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.947 Килограмм
Вес нетто5.822 Килограмм
Volume22.493 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428489492
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm