ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 25-10-STD

148X0189

Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Верхняя крышка: 1функциональный модуль

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-10-STD, 3/4"SW",58- 319 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка1функциональный модуль
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]319.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]58.0 psig
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаInlet press. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]3/8 in
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICS 25-10-STD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.92 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume22.493 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428489676
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm