Запасная часть, OFV 20-25, Комплект для демонтажа
148G3223
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: OFV 20-25, Обозначение типа: Комплект для демонтажа
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
148G3223
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Сервисный набор OFV |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Press. regul. valve spare part |
| Используется для продукции, примечание | Для крышки и колпачка |
| Используется совместно с | OFV 20-25 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Комплект для обслуживания |
| Обозначение типа | Комплект для демонтажа |
| Тип продукта | Запасная часть |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.058 Килограмм |
| Вес нетто | 0.001 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.924 Литр |
| EAN/UPC | 5702428233026 |