Функциональный модуль, SVA-140B 50-65, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Колпачок
148B6927
Макс. рабочее давление [бар]: 140
148B6927
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Верхняя часть клапана SVA-140B 50-65 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| В комплект входят | 1прокладка |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Горловина | Standard |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для SVL Flexline |
| Группа продуктов | Запорные и регулирующие клапаны |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 150 °C |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур [°C] [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 302 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для SVL Flexline |
| Используется совместно с | SVL-140B 50SVL-140B 65 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | SVA-140B |
| Макс. рабочее давление [бар] | 140.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 2030 psig |
| Марка | SVL Flexline |
| Название продукта | Функциональный модуль |
| Обозначение типа | Верхняя часть в сборе |
| Оборудование | Колпачок |
| Сертификация | ВКЛЮЧЕНО В ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ UL (США)CECRN |
| Тип продукта | SVA-140B 50-65 |
| Хладагенты | R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 5.8 Килограмм |
| Вес нетто | 4 Килограмм |
| Volume | 13.385 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |