148B6375
148B6375
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | SVL-65BT 100 A STR Valve Housing |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для SVL Flexline |
| Группа жидкости | 12 |
| Группа продуктов | Многофункциональные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 392 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для SVL Flexline |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Используется совместно с | SVA-65BT 100 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплектующее к | SVL-HT 65B |
| Макс. рабочее давление [бар] | 65.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 943 psig |
| Марка | SVL Flexline |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал соединения | Сталь |
| Название продукта | Корпус многофункционального клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Корпус клапана |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 4дюйма |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 100.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 4дюйма |
| Присоединительный размер выпуска [мм] | 100.0 мм |
| Сертификация | CECRNEACUA |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Тип входного соединения | Сварка встык |
| Тип выходного соединения | Сварка встык |
| Тип продукта | SVL-65BT 100 |
| Хладагенты | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15.85 Килограмм |
| Вес нетто | 14.3 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255140214 |