-product-details

148B6371

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionSVL-65BT 100 A ANG Valve Housing
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для SVL Flexline
Группа жидкости12
Группа продуктовМногофункциональные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]392 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для SVL Flexline
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Используется совместно сSVA-65BT 100
Характеристика изделия
Значение
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Комплектующее кSVL-HT 65B
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
МаркаSVL Flexline
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаКорпус многофункционального клапана
НаправлениеУгловой
Описание продуктаКорпус клапана
ПотокПоток в двух направлениях
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]4дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]100.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]4дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]100.0 мм
СертификацияCECRNEACUA
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаSVL-65BT 100
ХладагентыR113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.6 Килограмм
Вес нетто9.05 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume26.676 Литр
EAN/UPC5715255140122