Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Тип 1, Название контроллера системы отопления: RAVK, Название контроллера ГВС: IHPT
144H3026
Тип продукта: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Тип 1, 10 бар, 110 °C, RAVK, IHPT
144H3026
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | RAVK |
| Heating Control valve | VMT |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50 |
| SCIP dossier product name | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Нет |
| Высота без кожуха, мм | 660 мм |
| Высота с кожухом, мм | 660 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 240 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 240 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр циркуляционной трубы | DN15 |
| Материал кожуха | Без |
| Название контроллера ГВС | IHPT |
| Название контроллера системы отопления | RAVK |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 10 бар |
| Описание | Termix VMTD MIX-I-FI Mini 1 |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 1 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Дополнительная |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | Внутренняя резьба |
| Тип продукта | Termix VMTD MIX-I-FI Mini |
| Тип соединения для циркуляции | Внутренняя резьба |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H+-1 26 G3/4"*20 H |
| Тип управления ГВС | Расход/термостатический |
| Тип управления системой отопления | Термостатический + контроллер перепада давления |
| Ширина без кожуха, мм | 300 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 300 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 21 Килограмм |
| Вес нетто | 20 Килограмм |
| Volume | 0.048 Кубический метр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561813244 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |