DEVIflex Cables on Mats

Нагревательныематы, DEVIflex 75T, 75 Вт/м², 29.30 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F1449

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 39

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDEVIflex 75T 29,3m² 230V 2200W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
Warranty type20-year full service warranty
Гарантия [лет]20
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]6.9 мм
Длина холодного проводника [м]6.0 м
Длинамата [м]39.00 м
Изоляция проводникаXLPE
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейSynthetic nail - 40 pc in box
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Характеристика изделия
Значение
НаружняяоболочкаPVC
Область примененияFloor heating
Площадь покрытия [м²]29.30 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]400 N
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]2.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]24.0000 Ом
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]2200 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVIflex 75T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]7.90 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]75 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширинамата [м]0.8 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.46 Килограмм
Вес нетто14.306 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume102.675 Литр
EAN/UPC5703466252864