DEVIflex Cables on Mats

Нагревательныематы, DEVIflex 50T, 50 Вт/м², 19.80 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F1429

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 26.4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDEVIflex 50T 19,8m² 230V 985W
Product line21
Warranty type20-year full service warranty
Гарантия [лет]20
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]6.9 мм
Длина холодного проводника [м]6.0 м
Длинамата [м]26.40 м
Изоляция проводникаXLPE
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейSynthetic nail - 40 pc in box
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVC
Область примененияFloor heating
Характеристика изделия
Значение
Площадь покрытия [м²]19.80 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]400 N
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]53.8000 Ом
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]985 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVIflex 50T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]7.90 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]50 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширинамата [м]0.8 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.898 Килограмм
Вес нетто9.783 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume67.5 Литр
EAN/UPC5703466252697