Нагревательныематы, DEVIflex 50T, 50 Вт/м², 5.20 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230
140F1422
Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 6.9
140F1422
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
| Material Description | DEVIflex 50T 5,2m² 230V 250W |
| Product line | 21 |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Гарантия [лет] | 20 |
| Группа продуктов | Нагревательныематы |
| Диаметр кабеля [мм] | 6.9 мм |
| Длина холодного проводника [м] | 6.0 м |
| Длинамата [м] | 6.90 м |
| Изоляция проводника | XLPE |
| Класс защитыIP | IPX7 |
| Количество холодных проводников | 3 |
| Количество холодных проводников | 1 |
| Комплект принадлежностей | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Наружняяоболочка | PVC |
| Область применения | Floor heating |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Площадь покрытия [м²] | 5.20 м² |
| Принцип нагрева | Последовательное сопротивление |
| Прочность при деформации [Н] | >1500 N |
| Прочность при натяжении [Н] | 400 N |
| Сертификация | CE |
| Сечение холодного проводника [мм²] | 1.5 мм² |
| Сопротивление кабеля [Ом] | 212.9000 Ом |
| Температурамонтажа [°C] [Min] | -5 °C |
| Тепловаямощность [Вт] | 250 Вт |
| Тип кабеля | Двухжильный кабель |
| Тип продукта | DEVIflex 50T |
| Тип холодного проводника | DTCL |
| Толщина [мм] | 7.90 мм |
| Удельнаямощностьмата [Вт/м²] | 50 Вт/м² |
| Холодный провод | Да |
| Цветнаружней оболочки | Красный |
| Ширинамата [м] | 0.8 м |
| Экран кабеля | Алюминиевая фольга 100% |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.3 Килограмм |
| Вес нетто | 3.185 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 19.2 Литр |
| EAN/UPC | 5703466252628 |