DEVIflex / ECflex new cable

Нагревательные кабели, DEVIflex™ 6T, 6 Вт/м, 60.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F1203

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Последовательное сопротивление

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDEVIflex 6T 60m 230V 345W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE26121601
Warranty type20-year full service warranty
ВерсияReady-made
Высота упаковки [мм]70 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]386 мм
Группа продуктовНагревательные кабели
Диаметр изгиба [мм] [Min]50 мм
Диаметр кабеля [мм]6.9 мм
Длина кабеля [м]60.000 м
Длина холодного проводника [м]2.3 м
Защита от ультрафиолетового излученияНет
Изоляция проводникаXLPE
Кабель на катушкеНет
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Характеристика изделия
Значение
На отрезНет
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаPVC
Не содержит свинцаДа
Область примененияCold storeFloor heatingPipe / tank frost protectionSport fields
Огнезащитный составДа
ОписаниеDEVIflex 6T 345Вт 230В 60м
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]>500 N
Раб. температура [°C] [Max]80 °C
Сертификационная компанияIntertek SemkoUkrTEST
СертификацияCEUkrTESTEAC
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]152.4000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]90 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]345 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVIflex™ 6T
Тип холодного проводникаDTCL
Удельнаямощность кабеля [Вт/м]6 Вт/м
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширина упаковки [мм]386 мм
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.404 Килограмм
Вес нетто4.36 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume21.157 Литр
EAN/UPC5703466223390