DEVIcell 50м², 100 шт.
140F1132
Application: Floor heating
140F1132
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Монтажные теплоизолирующие пластины Devi |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 40101830 |
| Warranty type | 10-year product warranty |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Высота упаковки [мм] | 1300 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 1175 мм |
| Группа продуктов | Другая продукция для системобогрева |
| Длина [м] | 1.00 м |
| Используется совместно с | DEVIflex™ 6TDEVIflex™ 10T |
| Область применения | Floor heating |
| Описание | DEVIcell 50м², 100 шт. |
| Раб. температура [°C] [Max] | 80 °C |
| Тип продукта | DEVIcell™ |
| Толщина [мм] | 13.0 мм |
| Ширина [мм] | 500.00 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 520 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 147 Килограмм |
| Вес нетто | 125 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1584 Литр |
| EAN/UPC | 5703466228098 |