DEVIaqua heating cable

Нагревательные кабели, DEVIaqua™ 9T, 9 Вт/м, 150.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F0021

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Последовательное сопротивление

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDEVIaqua 9Т кабель 1350Вт 230В 150м
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
UNSPSC CODE26121601
Warranty type20-year product warranty
ВерсияReady-made
Высота упаковки [мм]207 мм
Гарантия [лет]20
Глубина упаковки [мм]386 мм
Группа продуктовНагревательные кабели
Диаметр изгиба [мм] [Min]50 мм
Диаметр кабеля [мм]7.0 мм
Длина кабеля [м]150.000 м
Длина холодного проводника [м]2.3 м
Защита от ультрафиолетового излученияДа
Изоляция проводникаXLPE
Кабель на катушкеНет
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Характеристика изделия
Значение
На отрезНет
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
НаружняяоболочкаMDPE
Не содержит свинцаДа
Область примененияPipe / tank frost protection
ОписаниеDEVIaqua 9T 1350Вт 230В 150м
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]600 N
Прочность при натяжении [Н]>650 N
Раб. температура [°C] [Max]65 °C
Сертификационная компанияIntertek SemkoUkrTEST
СертификацияCEUkrTESTEAC
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]39.2000 Ом
Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max]85 °C
Температура воды [°C] [Max]23 °C
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]1350 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVIaqua™ 9T
Тип холодного проводникаDTCL
Удельнаямощность кабеля [Вт/м]9 Вт/м
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиСветло-голубой
Ширина упаковки [мм]386 мм
Экран кабеляМедная оплетка

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.58 Килограмм
Вес нетто8.49 Килограмм
Volume30.842 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5703466201749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm