Нагревательные кабели, DEVIaqua™ 9T, 9 Вт/м, 90.000 м, Напряжение питания [В] пер. ток: 230
140F0015
Тип кабеля: Двухжильный кабель, Принцип нагрева: Последовательное сопротивление
140F0015
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Material Description | DEVIaqua 9Т кабель 810Вт 230В 90м |
| Product line | 21 |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| UNSPSC CODE | 26121601 |
| Warranty type | 20-year product warranty |
| Версия | Ready-made |
| Высота упаковки [мм] | 120 мм |
| Гарантия [лет] | 20 |
| Глубина упаковки [мм] | 380 мм |
| Группа продуктов | Нагревательные кабели |
| Диаметр изгиба [мм] [Min] | 50 мм |
| Диаметр кабеля [мм] | 7.0 мм |
| Длина кабеля [м] | 90.000 м |
| Длина холодного проводника [м] | 2.3 м |
| Защита от ультрафиолетового излучения | Да |
| Изоляция проводника | XLPE |
| Кабель на катушке | Нет |
| Класс защитыIP | IPX7 |
| Количество холодных проводников | 3 |
| Количество холодных проводников | 1 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| На отрез | Нет |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Наружняяоболочка | MDPE |
| Не содержит свинца | Да |
| Область применения | Pipe / tank frost protection |
| Описание | DEVIaqua 9T 810Вт 230В 90м |
| Принцип нагрева | Последовательное сопротивление |
| Прочность при деформации [Н] | >1500 N |
| Прочность при натяжении [Н] | >650 N |
| Раб. температура [°C] [Max] | 65 °C |
| Сертификационная компания | Intertek SemkoUkrTEST |
| Сертификация | CEUkrTESTEAC |
| Сечение холодного проводника [мм²] | 1.5 мм² |
| Сопротивление кабеля [Ом] | 65.3000 Ом |
| Температура в нерабочем состоянии [°C] [Max] | 85 °C |
| Температура воды [°C] [Max] | 23 °C |
| Температурамонтажа [°C] [Min] | -5 °C |
| Тепловаямощность [Вт] | 810 Вт |
| Тип кабеля | Двухжильный кабель |
| Тип продукта | DEVIaqua™ 9T |
| Тип холодного проводника | DTCL |
| Удельнаямощность кабеля [Вт/м] | 9 Вт/м |
| Холодный провод | Да |
| Цветнаружней оболочки | Светло-голубой |
| Ширина упаковки [мм] | 380 мм |
| Экран кабеля | Медная оплетка |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 5.555 Килограмм |
| Вес нетто | 5.49 Килограмм |
| Volume | 21.157 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466201688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |