Plate, S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234-product-details

Plate, S86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234

134Z3447

Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS86 PL. 0,5 AISI 316 TL 1234R/L SL
ModelS86 PL. 0.5 AISI 316 TL 1234
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Название продуктаSpare part
СоединениеDN150
Тип продуктаPlate
Толщина [мм]0.4 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто4 Килограмм