Plate, S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234-product-details

Plate, S43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234

134Z2220

Connection: DN200, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234R/L S.Lock
ModelS43 PL. 0.4 AISI 316 TL 1234
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Название продуктаSpare part
СоединениеDN200
Тип продуктаPlate
Толщина [мм]0.4 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.24 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто2.24 Килограмм