Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L-product-details

Plate, S42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L

134Z2184

Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialAISI316L
Material DescriptionS42 0.4mm 316SS TK 1234R/L Flow Plt
ModelS42/PL.04 316L TK 1234R/L S.L
Product lineGasketed Heat Exchangers
SealingSONDER LOCK
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Название продуктаSpare part
СоединениеDN150
Тип продуктаPlate
Толщина [мм]0.4 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.79 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто1.79 Килограмм