Plate, S41/PL.05 316L TS 1234R/L S.L
134Z2097
Connection: DN150, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z2097
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S41/PL.05 316L TS 1234R/L S.L |
| Model | S41/PL.05 316L TS 1234R/L S.L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Название продукта | Spare part |
| Соединение | DN150 |
| Тип продукта | Plate |
| Толщина [мм] | 0.5 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 2 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 2 Килограмм |