Plate, S20/DBPL.08 316L TL 1234 (I)
134Z1205
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.5
134Z1205
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S20/DBPL.08 316L TL 1234R/L H.O (I) |
| Model | S20/DBPL.08 316L TL 1234 (I) |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Название продукта | Spare part |
| Соединение | DN50 |
| Тип продукта | Plate |
| Толщина [мм] | 0.5 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.51 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 1.51 Килограмм |