Plate, S20A PL.05 AISI316L TS 1234R/L
134Z1102
Connection: DN50, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1102
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S20A PL. 0,5 AISI 316 TS 1234R/L HO |
| Model | S20A PL.05 AISI316L TS 1234R/L |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | SONDER LOCK |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Название продукта | Spare part |
| Соединение | DN50 |
| Тип продукта | Plate |
| Толщина [мм] | 0.4 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.95 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 0.95 Килограмм |