Plate, S19/PL.04 316L TL 1234R/L H.O
134Z1014
Connection: DN65, Material: AISI316L, Thickness [mm]: 0.4
134Z1014
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | AISI316L |
| Material Description | S19/PL.04 316L TL 1234R/L H.O |
| Model | S19/PL.04 316L TL 1234R/L H.O |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Sealing | HANG ON |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Heat exchangers |
| Название продукта | Spare part |
| Соединение | DN65 |
| Тип продукта | Plate |
| Толщина [мм] | 0.4 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.81 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Вес нетто | 0.81 Килограмм |