Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Электромагнитный клапан, EV250BW, Функция: НЗ, G, 1, 7.000 м³/ч, EPDM

132U2456

Сертификация: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Материал корпуса: Латунь Eco Brass, Режим работы: Устройство с принудительным подъемом, Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationClosed and Drain
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionValve EV250BW 22BE G 1E NC000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]100 мс
Время полного открытия, вода [мс]150 мс
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для электромагнитного клапана
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]90 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]194 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]0.000 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.000 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]8.100 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]7.000 м³/ч
Количество в упаковке12 шт
Количество линий2/2
Комплектующее кEV250BW
Характеристика изделия
Значение
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь Eco Brass
Материал соединенияЛатунь Eco Brass
Материал уплотненияEPDM
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV250BW 22
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПриводBW
Привод системы13.5 мм
Примечания по допустимым отклонениям рабочей средыСлабоагрессивная среда
Проходное сечение [дюймы]7/8 in
Размер клапанного узла[мм]22.00 мм
Размер соединения [дюймы]1
Режим работыУстройство с принудительным подъемом
Рекомендации по использованию рабочей средыDrinking Water&Heating ECO/SS
СертификацияACSPZHRISESINTEFWRAS
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV250BW 22BE G 1E NC000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV250BW
Типоразмер привода13.5 mm
Типоразмер привода [дюймы]0.53 in
ФункцияНЗ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.058 Килограмм
Вес нетто1.01 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.227 Литр
EAN/UPC5702428544115