Поршневой компрессор, NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V
125B3940
Хладагенты: R290, Использование сегмента: Охлаждение до низких температур; Охлаждение до средних температур
125B3940
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | M |
| Material Description | NMS35FSC+HYL03F-KF frequency; 220-240V;S |
| Model number | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 200-240/1/50-60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Использование сегмента | Охлаждение до низких температурОхлаждение до средних температур |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество упаковок | 100 |
| Название продукта | Reciprocating compressor M |
| Области применения | LBPMBP |
| Описание | NMS35FSC+HYL03F-H frequency; 220-240V |
| Описанный объем [см3] | 3.50 см³ |
| Регулировка производительности | Инвертор |
| Сертификация | Out of scope |
| Тип продукта | NMS35 |
| Торговое название | Поршневой компрессор |
| Хладагенты | R290 |
| Электропитание компрессора [В] | 220-240V/1/50-60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.75 Килограмм |
| Вес нетто | 6.4 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 4.634 Литр |