DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Спиральный компрессор, DSH485C4SXC

120H2697

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-SINGLE
Model numberDSH485C4SXC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовHermetic compressors
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Название продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH485-4X
Тип продуктаDSH485
Торговое названиеСпиральный компрессор
ХладагентыR410A
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто190.5 Килограмм
Вес нетто175.17 Килограмм
Volume590.625 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255210160
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm