DSH780U (DSH295+DSH485) - DSF855U (DSF325+DSF530) - 8556220 right Suction

Спиральный компрессор, DSH485C4SXC

120H2696

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4SX-INDUST
Model numberDSH485C4SXC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
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
ОписаниеDSH485-4X
Тип продуктаDSH485
Торговое названиеСпиральный компрессор
ХладагентыR410A
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто186.35 Килограмм
Вес нетто182.6 Килограмм
Volume1218.375 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255210177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm