DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Спиральный компрессор, DSH381-4SX

120H2695

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Material DescriptionDSH381-4SX-SINGLE
Model numberDSH381-4SX
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовHermetic compressors
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаКондиционирование воздухаНагрев
Количество упаковок1
Название продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH381-4SX
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Тип продуктаDSH381
Торговое названиеСпиральный компрессор
ХладагентыR410AR452BR454B
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто178 Килограмм
Вес нетто162.66 Килограмм
Volume590.625 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255197911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm