40T OLS 8556471

Спиральный компрессор, DSH485-4SP

120H2674

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-SINGLE
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовHermetic compressors
Характеристика изделия
Значение
Использование сегментаКондиционирование воздухаНагрев
Количество упаковок1
Название продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH485-4SP
Описанный объем [см3]442.60 см³
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCEUL
Тип продуктаDSH485
Торговое названиеСпиральный компрессор
ХладагентыR410AR452BR454B
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто192 Килограмм
Вес нетто183 Килограмм
Volume590.625 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255149613
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm