40T OLS 8556471

Спиральный компрессор, DSH485-4SP

120H2673

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH485-4-SP-INDUST
Model numberDSH485-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
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
Использование сегментаКондиционирование воздухаНагрев
Количество упаковок4
Название продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH485-4SP
Описанный объем [см3]442.60 см³
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCEUL
Тип продуктаDSH485
Торговое названиеСпиральный компрессор
ХладагентыR410AR452BR454B
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто186.35 Килограмм
Вес нетто182.6 Килограмм
Volume1218.375 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255149620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm