DSH381 SH380 code 4-7-9 - 8556199

Спиральный компрессор, DSH381-4SP

120H2670

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-SINGLE
Model numberDSH381-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHermetic compressors
Использование сегментаКондиционирование воздухаНагрев
Количество упаковок1
Название продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH381-4SP
Описанный объем [см3]345.00 см³
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Тип продуктаDSH381
Торговое названиеСпиральный компрессор
ХладагентыR410AR452BR454B
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто178 Килограмм
Вес нетто162.66 Килограмм
Volume590.625 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255160830
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm