30T OLS - 8556500

Спиральный компрессор, DSH381-4SP

120H2669

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
IDVYes
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH381-4SP-INDUST
Model numberDSH381-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
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
Использование сегментаКондиционирование воздухаНагрев
Количество упаковок4
Название продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH381-4SP
Описанный объем [см3]345.00 см³
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Тип продуктаDSH381
Торговое названиеСпиральный компрессор
ХладагентыR410AR452BR454B
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто168.25 Килограмм
Вес нетто161.25 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm