SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Спиральный компрессор, DSH295-4SP

120H2666

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH295-4SP-SINGLE
Model numberDSH295-4SP
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHermetic compressors
Использование сегментаКондиционирование воздухаНагрев
Количество упаковок1
Название продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH295-4SP
Описанный объем [см3]276.20 см³
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Тип продуктаDSH295
Торговое названиеСпиральный компрессор
ХладагентыR410AR452BR454B
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто130.5 Килограмм
Вес нетто115.16 Килограмм
Volume590.625 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255160922
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm