VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

120H2662

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDSH240-4SP-SINGLE
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHermetic compressors
Название продуктаScroll compressor DSH
Тип продуктаDSH240

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто119 Килограмм
Вес нетто112 Килограмм
Volume590.625 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255160946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm