VZH410H - VZH170 + DSH240 - 8556326 - Suction left -IGS

Спиральный компрессор, DSH240B4SPC

120H2661

Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH240-4SP-INDUST
Model numberDSH240B4SPC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchFactory assembled
Product lineCommercial Compressors
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовHermetic compressors
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Название продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH240-4P
Тип продуктаDSH240
Торговое названиеСпиральный компрессор
ХладагентыR410A
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто116.16 Килограмм
Вес нетто112 Килограмм
Volume839.04 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255160953
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm