2D DWG DSH274U (DSH090+DSH184)

Спиральный компрессор, DSH184-4AN

120H2647

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSH
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSH184-4AN-INDUST
Model numberDSH184-4AN
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
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
Использование сегментаКондиционирование воздухаНагрев
Количество упаковок4
Название продуктаScroll compressor DSH
ОписаниеDSH184-4AN
Регулировка производительностиФиксированная скорость
Тип продуктаDSH184
Торговое названиеСпиральный компрессор
ХладагентыR410AR452BR454B
Электропитание компрессора [В]380-415/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто76.12 Килограмм
Вес нетто73.62 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm