Спиральный компрессор, DSH161-4AL
120H2645
Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Нагрев; Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
120H2645
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
| Material Description | DSH161-4AL-INDUST |
| Model number | DSH161-4AL |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздухаНагрев |
| Количество упаковок | 4 |
| Название продукта | Scroll compressor DSH |
| Описание | DSH161-4AL |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Тип продукта | DSH161 |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Хладагенты | R410AR452BR454B |
| Электропитание компрессора [В] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 73.47 Килограмм |
| Вес нетто | 70.97 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |