SH180 SH240 DSH240 SH295 DSH295 DSF240 DSF270 DSF295 DSF325 - 8556208

Спиральный компрессор, DSH294B9APC

120H2482

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-400/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
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
Material DescriptionDSH294-9AP-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side31.10 бар
Model numberDSH294B9APC
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA47 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]440 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]400 В
Всасывающий патрубок, материал-
Втулка под резьбуODF
Выравнивание уровней масла21/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]302 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]618 мм
Вязкость: [cP]32.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]318 мм
Заправка маслом, [л]6.10 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]15.00 кг
Защита электродвигателяЭлектронный защитный модуль, 110/240В
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурацииОдинарный
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок1
Момент затяжки отверстия манометра НД [Nm]15 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm]50 Н·м
Характеристика изделия
Значение
Момент затяжки силового соединения [Nm]3.00 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm]4.00 Н·м
Момент слива масла [Nm]35 Н·м
Монтаж стеклаРезьбовой
Название продуктаScroll compressor DSH
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]342 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]380 В
Номер чертежа8556208
Общая высота, мм653.0 мм
ОписаниеDSH294-9
Описанный объем [см3]269.00 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Отверстие манометра низкого давленияКлапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел160SZ
Размер всасывающего патрубка [in]1-5/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]1-5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]1-1/8 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияOut of scope
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Слив масла1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]0.36 Ohm
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSH294
Ток с блокированным ротором (LRA)329 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR410AR452BR454B
Частота [Гц]60
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияStud M5
Электропитание компрессора [В]380-400/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто114 Килограмм
Вес нетто111 Килограмм
Volume590.625 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162941003
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm