DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Спиральный компрессор, DSF090A3ALAM

120H2481

Хладагенты: R32, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
IDVYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionDSF090-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side32.70 бар
Model numberDSF090A3ALAM
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Product lineCommercial Compressors
RLA31 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]253 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Впрыск жидкостиНет
Всасывающий патрубок, материал-
Выравнивание уровней масла1-3/4"Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]235 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]451 мм
Высота от несущей панели [мм]470 мм
Вязкость: [cP]40.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]243 мм
Длина [mm]230.0 мм
Заправка маслом, [л]3.00 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]8.00 кг
Защита электродвигателяВнутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок8
Макс. рабочий ток [MOC]34 A
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления53.0 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления-35.0 °C
Характеристика изделия
Значение
Минимальная температура со стороны низкого давления-35.0 °C
Момент затяжки [Nm]15.00 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm]50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm]3.00 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm]2.00 Н·м
Монтаж стеклаРезьбовой
Название продуктаScroll compressor DSF
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]187 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]208 В
Номер чертежа8560176
Общая высота, мм485.0 мм
Объём на стороне высокого давления0.7 л
Объём на стороне низкого давления11.7 л
ОписаниеDSF090-3
Описанный объем [см3]81.30 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Перечень рекомендуемых масел185SL
Размер всасывающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]1-1/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]7/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]7/8 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияUL
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]0.39 Ohm
Стандарт фитинговODF
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSF090
Ток с блокированным ротором (LRA)203 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR32
Частота [Гц]60
Ширина [мм]230.00 мм
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияВинт 4,8мм
Электропитание компрессора [В]208-230/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто61.75 Килограмм
Вес нетто58 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm