Спиральный компрессор, DSF090A3ALAM
120H2432
Хладагенты: R32, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
120H2432
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
| Family | DSF |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF090-3AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 бар |
| Model number | DSF090A3ALAM |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 31 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 253 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Выравнивание уровней масла | 1-3/4"Rotolock |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 235 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 451 мм |
| Высота от несущей панели [мм] | 470 мм |
| Вязкость: [cP] | 40.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 243 мм |
| Длина [mm] | 230.0 мм |
| Заправка маслом, [л] | 3.00 л |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 8.00 кг |
| Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздуха |
| Класс защиты (IP) | IP54 (с кабельным уплотнением) |
| Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
| Количество упаковок | 1 |
| Макс. рабочий ток [MOC] | 34 A |
| Максимальная температура со стороны высокого давления | 150.0 °C |
| Максимальная температура со стороны низкого давления | 53.0 °C |
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
| Название продукта | Scroll compressor DSF |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 187 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 208 В |
| Номер чертежа | 8560176 |
| Общая высота, мм | 485.0 мм |
| Объём на стороне высокого давления | 0.7 л |
| Объём на стороне низкого давления | 11.7 л |
| Описание | DSF090-3 |
| Описанный объем [см3] | 81.30 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Перечень рекомендуемых масел | 185SL |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1-1/8 дюйм |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1-1/8 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 7/8 дюйм |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 7/8 дюйм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | UL |
| Скорость вращения при 60Гц [rpm] | 3500 об/мин |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 0.39 Ohm |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | DSF090 |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 203 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R32 |
| Частота [Гц] | 60 |
| Ширина [мм] | 230.00 мм |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винт 4,8мм |
| Электропитание компрессора [В] | 208-230/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 69 Килограмм |
| Вес нетто | 58 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 314.305 Кубический дециметр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |