Спиральный компрессор, DSF130A7ALAM
120H2421
Хладагенты: R32, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 575/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
120H2421
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
| Family | DSF |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSF130-7AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 32.70 бар |
| Model number | DSF130A7ALAM |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 17 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 632 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 575 В |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Выравнивание уровней масла | 13/4дюйма, Rotolock |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 278 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 509 мм |
| Высота от несущей панели [мм] | 527 мм |
| Вязкость: [cP] | 40.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 243 мм |
| Длина [mm] | 230.0 мм |
| Заправка маслом, [л] | 3.30 л |
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
| Макс. рабочий ток [MOC] | 18 A |
| Максимальная температура со стороны высокого давления | 150.0 °C |
| Максимальная температура со стороны низкого давления | 53.0 °C |
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
| Название продукта | Scroll compressor DSF |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 517 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 575 В |
| Номер чертежа | 8560177 |
| Общая высота, мм | 542.0 мм |
| Объём на стороне высокого давления | 0.7 л |
| Объём на стороне низкого давления | 13.6 л |
| Описание | DSF130-7 |
| Описанный объем [см3] | 116.90 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Перечень рекомендуемых масел | 185SL |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1-3/8 дюйм |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1-3/8 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 7/8 дюйм |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 7/8 дюйм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | UL |
| Скорость вращения при 60Гц [rpm] | 3500 об/мин |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 1.57 Ohm |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | DSF130 |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 103 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R32 |
| Частота [Гц] | 60 |
| Ширина [мм] | 230.00 мм |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винт 4,8мм |
| Электропитание компрессора [В] | 575/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 76 Килограмм |
| Вес нетто | 64 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 314.305 Кубический дециметр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |