DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Спиральный компрессор, DSF175A7ALAM

120H2415

Хладагенты: R32, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 575/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyDSF
IDVYes
In scope of WEEENo
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF175-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side32.70 бар
Model numberDSF175A7ALAM
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA22 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]632 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]575 В
Впрыск жидкостиНет
Всасывающий патрубок, материал-
Выравнивание уровней масла13/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]278 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]509 мм
Высота от несущей панели [мм]527 мм
Вязкость: [cP]40.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]243 мм
Длина [mm]230.0 мм
Заправка маслом, [л]3.30 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]10.00 кг
Защита электродвигателяВнутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок1
Макс. рабочий ток [MOC]23 A
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления53.0 °C
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
Название продуктаScroll compressor DSF
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]517 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]575 В
Номер чертежа8560177
Общая высота, мм542.0 мм
Объём на стороне высокого давления0.7 л
Объём на стороне низкого давления13.6 л
ОписаниеDSF175-7
Описанный объем [см3]151.70 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Отверстие манометра низкого давленияКлапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел185SL
Размер всасывающего патрубка [in]1-3/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]1-3/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]7/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]7/8 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияUL
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]1.32 Ohm
Стандарт фитинговODF
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSF175
Ток с блокированным ротором (LRA)136 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR32
Частота [Гц]60
Ширина [мм]230.00 мм
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияВинт 4,8мм
Электропитание компрессора [В]575/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто81 Килограмм
Вес нетто69 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume314.305 Кубический дециметр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm