DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Спиральный компрессор, DSH161A3ALDM

120H2358

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
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
Material DescriptionDSH161-3AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side33.30 бар
Model numberDSH161A3ALDM
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA49.3 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]253 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Впрыск жидкостиНет
Всасывающий патрубок, материал-
Выравнивание уровней масла13/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]278 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]509 мм
Высота от несущей панели [мм]527 мм
Вязкость: [cP]32.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]243 мм
Длина [mm]230.0 мм
Заправка маслом, [л]3.30 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]10.00 кг
Защита электродвигателяВнутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок8
Макс. рабочий ток [MOC]64 A
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления55.0 °C
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
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]187 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]208 В
Номер чертежа8560177
Общая высота, мм542.0 мм
Объём на стороне высокого давления0.7 л
Объём на стороне низкого давления13.6 л
ОписаниеDSH161-3
Описанный объем [см3]151.70 см³
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
СертификацияUL
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]0.224 Ohm
Стандарт фитинговODF
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSH161
Ток с блокированным ротором (LRA)315 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR410AR452BR454B
Частота [Гц]60
Ширина [мм]230.00 мм
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияВинт 4,8мм
Электропитание компрессора [В]208-230/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто73.47 Килограмм
Вес нетто70.97 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm