DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Спиральный компрессор, DSH090A7ALCM

120H2313

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 575/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
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
Material DescriptionDSH090-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side33.30 бар
Model numberDSH090A7ALCM
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA12.9 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]632 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]575 В
Всасывающий патрубок, материал-
Выравнивание уровней масла1-3/4"Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]235 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]451 мм
Высота от несущей панели [мм]470 мм
Вязкость: [cP]32.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]243 мм
Длина [mm]230.0 мм
Заправка маслом, [л]3.00 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]8.00 кг
Защита электродвигателяВнутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок1
Макс. рабочий ток [MOC]14 A
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления55.0 °C
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
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]517 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]575 В
Номер чертежа8560176
Общая высота, мм485.0 мм
Объём на стороне высокого давления0.7 л
Объём на стороне низкого давления11.7 л
ОписаниеDSH090-7
Описанный объем [см3]88.40 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Перечень рекомендуемых масел160SZ
Размер всасывающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]1-1/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]7/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]7/8 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияUL
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]2.34 Ohm
Стандарт фитинговODF
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSH090
Ток с блокированным ротором (LRA)84 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR410AR452BR454B
Частота [Гц]60
Ширина [мм]230.00 мм
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияВинт 4,8мм
Электропитание компрессора [В]575/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто61.91 Килограмм
Вес нетто59.41 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume314.305 Кубический дециметр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm