Спиральный компрессор, DSH161A3ALDM
120H2302
Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
120H2302
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
| Material Description | DSH161-3AL-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 бар |
| Model number | DSH161A3ALDM |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 49.3 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 253 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Выравнивание уровней масла | 13/4дюйма, Rotolock |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 278 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 509 мм |
| Высота от несущей панели [мм] | 527 мм |
| Вязкость: [cP] | 32.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 243 мм |
| Длина [mm] | 230.0 мм |
| Заправка маслом, [л] | 3.30 л |
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
| Макс. рабочий ток [MOC] | 64 A |
| Максимальная температура со стороны высокого давления | 150.0 °C |
| Максимальная температура со стороны низкого давления | 55.0 °C |
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
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 187 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 208 В |
| Номер чертежа | 8560177 |
| Общая высота, мм | 542.0 мм |
| Объём на стороне высокого давления | 0.7 л |
| Объём на стороне низкого давления | 13.6 л |
| Описание | DSH161-3 |
| Описанный объем [см3] | 151.70 см³ |
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
| Сертификация | UL |
| Скорость вращения при 60Гц [rpm] | 3500 об/мин |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 0.224 Ohm |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | DSH161 |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 315 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R410AR452BR454B |
| Частота [Гц] | 60 |
| Ширина [мм] | 230.00 мм |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винт 4,8мм |
| Электропитание компрессора [В] | 208-230/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 73.47 Килограмм |
| Вес нетто | 70.97 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 314.305 Кубический дециметр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |