Спиральный компрессор, DSH485C7APC
120H2048
Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 575/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
120H2048
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | DSH |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | DSH485-7AP-INDUST |
| Model number | DSH485C7APC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Product line | Commercial Compressors |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Втулка под резьбу | ODF |
| Выравнивание уровней масла | 21/4дюйма, Rotolock |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 302 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 667 мм |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 333 мм |
| Длина [mm] | 371.0 мм |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздуха |
| Количество упаковок | 4 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 50 Н·м |
| Монтаж стекла | Резьбовой |
| Название продукта | Scroll compressor DSH |
| Номер чертежа | 8556198 |
| Общая высота, мм | 726.0 мм |
| Описание | DSH485-7 |
| Описанный объем [см3] | 442.60 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CEUL |
| Слив масла | 1/4дюйма, под отбортовку |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип продукта | DSH485 |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Хладагенты | R410AR452BR454B |
| Ширина [мм] | 371.00 мм |
| Электропитание компрессора [В] | 575/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 186.35 Килограмм |
| Вес нетто | 182.6 Килограмм |
| Volume | 1218.375 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162735527 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |