DSH090 DSF090 DSF100 (NRVI) - 8560176

Спиральный компрессор, DSF100A9ALA

120H1897

Хладагенты: R32, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-400/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.38.18.3.1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I
FamilyDSF
IDVYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionDSF100-9AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side32.70 бар
Model numberDSF100A9ALA
Network power supply [V/Ph/Hz]380-400/3/60
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA21 A
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]440 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]400 В
Впрыск жидкостиНет
Всасывающий патрубок, материал-
Выравнивание уровней масла1-3/4"Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]235 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]451 мм
Высота от несущей панели [мм]470 мм
Вязкость: [cP]40.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]243 мм
Длина [mm]230.0 мм
Заправка маслом, [л]3.00 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]8.00 кг
Защита электродвигателяВнутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max]53.6 бар
Испытания на НД [bar] [Max]36.7 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max]37 бар
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурацииОдинарный
Кол-во запусков в час [Max]12
Характеристика изделия
Значение
Количество упаковок8
Макс. рабочий ток [MOC]20 A
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления53.0 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления-35.0 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления-35.0 °C
Момент затяжки [Nm]15.00 Н·м
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm]50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm]3.00 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm]2.00 Н·м
Монтаж стеклаРезьбовой
Название продуктаScroll compressor DSF
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]342 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]380 В
Номер чертежа8560176
Общая высота, мм485.0 мм
Объём на стороне высокого давления0.7 л
Объём на стороне низкого давления11.7 л
ОписаниеDSF100-9
Описанный объем [см3]88.40 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Перечень рекомендуемых масел185SL
Размер всасывающего патрубка [in]1-1/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]1-1/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]7/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]7/8 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCEULUKCA
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]1.05 Ohm
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSF100
Ток с блокированным ротором (LRA)124 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR32
ЦветСиний
Частота [Гц]60
Ширина [мм]230.00 мм
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияВинт 4,8мм
Электропитание компрессора [В]380-400/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто61.75 Килограмм
Вес нетто58 Килограмм
Volume0.921 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424644109
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm