DSH105 DSH120 DSH140 DSH161 DSF115 DSF130 DSF155 DSF175 (NRVI) - 8560177

Спиральный компрессор, DSH120A7ALC

120H1852

Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 575/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
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
Material DescriptionDSH120-7AL-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side33.30 бар
Model numberDSH120A7ALC
Network power supply [V/Ph/Hz]500/3/50 575/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA17.1 A
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]632 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]575 В
Впрыск жидкостиНет
Всасывающий патрубок, материал-
Выравнивание уровней масла13/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]278 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]509 мм
Высота от несущей панели [мм]527 мм
Вязкость: [cP]32.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]243 мм
Длина [mm]230.0 мм
Заправка маслом, [л]3.30 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]10.00 кг
Защита электродвигателяВнутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max]48.7 бар
Испытания на НД [bar] [Max]33.3 бар
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
Количество упаковок1
Макс. рабочий ток [MOC]19 A
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления55.0 °C
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
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]517 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]575 В
Номер чертежа8560177
Общая высота, мм542.0 мм
Объём на стороне высокого давления0.7 л
Объём на стороне низкого давления13.6 л
ОписаниеDSH120-7
Описанный объем [см3]116.90 см³
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
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]1.57 Ohm
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSH120
Ток с блокированным ротором (LRA)103 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR410AR452BR454B
ЦветСиний
Частота [Гц]60
Ширина [мм]230.00 мм
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияВинт 4,8мм
Электропитание компрессора [В]575/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто69.78 Килограмм
Вес нетто67.28 Килограмм
Volume190.665 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424640750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm