Спиральный компрессор, DSH184A4HLD
120H1752
Хладагенты: R410A, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 380-415/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
120H1752
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH184-4HL-INDUST |
| Model number | DSH184A4HLD |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 380-415/3/50 460/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 457 В |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 506 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 415 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Выравнивание уровней масла | 13/4дюйма, Rotolock |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 299 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 524 мм |
| Высота от несущей панели [мм] | 543 мм |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 243 мм |
| Длина [mm] | 230.0 мм |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздуха |
| Класс защиты (IP) | IP54 (с кабельным уплотнением) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество упаковок | 8 |
| Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 50 Н·м |
| Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3.00 Н·м |
| Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 2.00 Н·м |
| Монтаж стекла | Резьбовой |
| Название продукта | Scroll compressor DSH |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V] | 342 В |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 414 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V] | 380 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 460 В |
| Номер чертежа | 8560178 |
| Общая высота, мм | 558.0 мм |
| Описание | DSH184-4 |
| Описанный объем [см3] | 170.30 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 1-3/8 дюйм |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 1-3/8 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 7/8 дюйм |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 7/8 дюйм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CEUL |
| Скорость вращения при 50Гц [rpm] | 2900 об/мин |
| Скорость вращения при 60Гц [rpm] | 3500 об/мин |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | DSH184 |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R410A |
| Частота [Гц] | 50/60 |
| Ширина [мм] | 230.00 мм |
| Электрические соединения | Винт 4,8мм |
| Электропитание компрессора [В] | 380-415/3/50 460/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 76.12 Килограмм |
| Вес нетто | 73.62 Килограмм |
| Volume | 0.11 Кубический метр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424540111 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |