DSH485-3 - 8556237

Спиральный компрессор, DSF530A3ABA

120H1593

Хладагенты: R32, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
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
FamilyDSF
IDVYes
In scope of WEEENo
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF530-3-AB-SINGLE
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side31.20 бар
Model numberDSF530A3ABA
Network power supply [V/Ph/Hz]208-230/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
RLA137 A
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]253 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]230 В
Впрыск жидкостиНет
Всасывающий патрубок, материал-
Втулка под резьбуODF
Выравнивание уровней масла21/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]302 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]667 мм
Вязкость: [cP]40.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]333 мм
Длина [mm]371.0 мм
Заправка маслом, [л]6.10 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]17.00 кг
Защита от обратного вращения ротораЭлектрон. модуль
Защита электродвигателяЭлектронный защитный модуль, 110/240В
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max]53.6 бар
Испытания на НД [bar] [Max]34.3 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max]37 бар
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурацииОдинарный
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок1
Макс. рабочий ток [MOC]190 A
Характеристика изделия
Значение
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления51.0 °C
Минимальная температура со стороны высокого давления-35.0 °C
Минимальная температура со стороны низкого давления-35.0 °C
Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm]50 Н·м
Момент затяжки силового соединения [Nm]3.00 Н·м
Момент затяжки соединения заземления [Nm]4.00 Н·м
Монтаж стеклаРезьбовой
Название продуктаScroll compressor DSF
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]187 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]208 В
Номер чертежа8556237
Общая высота, мм726.0 мм
Объём на стороне высокого давления3.9 л
Объём на стороне низкого давления28.5 л
ОписаниеDSF530-3
Описанный объем [см3]442.60 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Отверстие манометра низкого давленияКлапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел185SL
Размер всасывающего патрубка [in]1-5/8 дюйм
Размер всасывающей соединительной трубы [in]1-5/8 дюйм
Размер нагнетающего патрубка [in]1-3/8 дюйм
Размер нагнетающей соединительной трубы [in]1-3/8 дюйм
Регулировка производительностиФиксированная скорость
СертификацияCEULUKCA
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Слив масла1/4дюйма, под отбортовку
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]0.17 Ohm
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSF530
Ток с блокированным ротором (LRA)824 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR32
ЦветСиний
Частота [Гц]60
Ширина [мм]371.00 мм
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияStud M5
Электропитание компрессора [В]208-230/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто84.36 Килограмм
Вес нетто79.38 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume590.625 Литр
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm