DSH184-4, DSF200-4 - 8560234

Спиральный компрессор, DSF200A4ALB

120H1478

Хладагенты: R32, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 400/3/50 460/3/60, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
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
FamilyDSF
IDVYes
In scope of WEEENo
Manifold enabledNo
Material DescriptionDSF200-4AL-INDUST
Max pressure (PS) - high side48.70 бар
Max pressure (PS) - low side32.70 бар
Model numberDSF200A4ALB
Network power supply [V/Ph/Hz]380-415/3/50 460/3/60
Oil level switchNone
Product lineCommercial Compressors
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RLA28.5 A
SCIP dossier no.bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788
SCIP dossier product nameCSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Верхнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V]440 В
Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]506 В
Верхнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]400 В
Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Впрыск жидкостиНет
Всасывающий патрубок, материал-
Выравнивание уровней масла13/4дюйма, Rotolock
Высота всасывающего патрубка [мм]300 мм
Высота нагнетательного патрубка[мм]525 мм
Вязкость: [cP]40.0 cP
Группа продуктовHermetic compressors
Диаметр [мм]243 мм
Заправка маслом, [л]3.60 л
Заправка хладагентом [kg] [Max]10.00 кг
Защита электродвигателяВнутреннее устройство защиты от перегрузки
Использование сегментаКондиционирование воздуха
Испытания на ВД [bar] [Max]53.6 бар
Испытания на НД [bar] [Max]36.7 бар
Испытания на перепад давления [bar] [Max]37 бар
Класс защиты (IP)IP54 (с кабельным уплотнением)
Код конфигурацииОдинарный
Кол-во запусков в час [Max]12
Количество упаковок8
Макс. постоянный рабочий ток (MCC)40 A
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочий ток [MOC]34 A
Максимальная температура со стороны высокого давления150.0 °C
Максимальная температура со стороны низкого давления53.0 °C
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
Название продуктаScroll compressor DSF
Нижнее значение диапазона напряжений при 50Гц [V]360 В
Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V]414 В
Нижнее значение номинального напряжения при 50Гц [V]400 В
Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V]460 В
Номер чертежа8560234
Общая высота, мм555.0 мм
Объём на стороне высокого давления0.7 л
Объём на стороне низкого давления13.9 л
ОписаниеDSF200-4
Описанный объем [см3]170.30 см³
Отверстие манометра высокого давленияОтсутствует
Отверстие манометра низкого давленияКлапан Schrader
Перечень рекомендуемых масел185SL
Поставляемое маслоПервоначальная заправка маслом
Поставляемые инструкцииУказания по установке
Поставляемый комплект для монтажаКомплект для монтажа с изолирующими прокладками, болтами, гайками, втулками и шайбами
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
Скорость вращения при 50Гц [rpm]2900 об/мин
Скорость вращения при 60Гц [rpm]3500 об/мин
Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm]0.83 Ohm
Стандарт фитинговODF
ТехнологияСпиральный
Тип маслаПолиэфирное масло
Тип присоединенияЗапаяный
Тип продуктаDSF200
Ток с блокированным ротором (LRA)197 A
Торговое названиеСпиральный компрессор
Фаза3
ХладагентыR32
ЦветСиний
Частота [Гц]50/60
ЭкономайзерНет
Электрические соединенияВинт 4,8мм
Электропитание компрессора [В]400/3/50 460/3/60

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто75.75 Килограмм
Вес нетто71.5 Килограмм
Volume0.11 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424062507
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm