Спиральный компрессор, DSH600B7AXC
120H1384
Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Электропитание компрессора [В]: 575/3/60, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка
120H1384
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(a)-I6(c)7(a)7(c)-I |
| Family | DSH |
| IDV | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Manifold enabled | No |
| Material Description | DSH600-7-AX-SINGLE |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 31.20 бар |
| Model number | DSH600B7AXC |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 500/3/50 575/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| RLA | 70 A |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 632 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 575 В |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Втулка под резьбу | ODF |
| Выравнивание уровней масла | 21/4дюйма, Rotolock |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 302 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 732 мм |
| Вязкость: [cP] | 32.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 333 мм |
| Длина [mm] | 371.0 мм |
| Заправка маслом, [л] | 6.10 л |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 17.00 кг |
| Защита от обратного вращения ротора | Электрон. модуль |
| Защита электродвигателя | Электронный защитный модуль, 24В перем. тока |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздуха |
| Испытания на ВД [bar] [Max] | 53.6 бар |
| Испытания на НД [bar] [Max] | 34.3 бар |
| Испытания на перепад давления [bar] [Max] | 37 бар |
| Класс защиты (IP) | IP54 (с кабельным уплотнением) |
| Код конфигурации | Одинарный |
| Кол-во запусков в час [Max] | 12 |
| Количество упаковок | 1 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. рабочий ток [MOC] | 91 A |
| Максимальная температура со стороны высокого давления | 150.0 °C |
| Максимальная температура со стороны низкого давления | 52.0 °C |
| Минимальная температура со стороны высокого давления | -35.0 °C |
| Минимальная температура со стороны низкого давления | -35.0 °C |
| Момент затяжки [Nm] | 21.00 Н·м |
| Момент затяжки при монтаже на стекло [Nm] | 50 Н·м |
| Момент затяжки силового соединения [Nm] | 3.00 Н·м |
| Момент затяжки соединения заземления [Nm] | 4.00 Н·м |
| Монтаж стекла | Резьбовой |
| Название продукта | Scroll compressor DSH |
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 517 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 575 В |
| Номер чертежа | 8556192a |
| Общая высота, мм | 799.0 мм |
| Объём на стороне высокого давления | 4.0 л |
| Объём на стороне низкого давления | 30.1 л |
| Описание | DSH600-7 |
| Описанный объем [см3] | 442.60 см³ |
| Отверстие манометра высокого давления | Отсутствует |
| Отверстие манометра низкого давления | Клапан Schrader |
| Перечень рекомендуемых масел | 160SZ |
| Размер всасывающего патрубка [in] | 2-1/8 дюйм |
| Размер всасывающей соединительной трубы [in] | 2-1/8 дюйм |
| Размер нагнетающего патрубка [in] | 1-3/8 дюйм |
| Размер нагнетающей соединительной трубы [in] | 1-3/8 дюйм |
| Регулировка производительности | Фиксированная скорость |
| Сертификация | CEULUKCA |
| Скорость вращения при 60Гц [rpm] | 3500 об/мин |
| Слив масла | 1/4дюйма, под отбортовку |
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 0.38 Ohm |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | DSH600 |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 354 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R410AR452BR454B |
| Цвет | Синий |
| Частота [Гц] | 60 |
| Ширина [мм] | 371.00 мм |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Stud M5 |
| Электропитание компрессора [В] | 575/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 225.75 Килограмм |
| Вес нетто | 215 Килограмм |
| Volume | 590.625 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424678166 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |